SILVYN® E-KIT
SILVYN® E-KIT
Conjunto de mangueira de proteção cor de laranja com comprimentos mais curtos
Código do Produto | Mangueira ondulada (m) | Tecido/Trançado (m) | Cinta de cabo (un.) | Conteúdo (m) | Quantidade (peça) | Emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61737407
| Polipropileno (PP) | Polyester (PET) | Poliamida 6 (PA6) | 3 | 100 | 1 |
Vantagens
- Proteção e agrupamento de cabos, condutores e fios
- Manutenção e reequipamento
- Proteção adicional contra abrasão para áreas críticas
Âmbitos de aplicação
- E-Mobility
Características do produto
- Mangueiras de proteção divisíveis e fechadas
- Mais resistência mecânica e química
Referências às normas / Aprovações
- Utilização em conformidade com o regulamento europeu ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 para identificação de sistemas e componentes de alta tensão (> 25V AC / > 60V DC) com cor de sinalização laranja
Escopo de fornecimento
- Corrugated conduit, slit and closable (3m)
- Corrugated conduit, two-part and closable (3m)
- Knit woven fabric, closed and puncture-resistant (3m)
- Braided sleeve, slit and self-wrapping (3m)
- Cable ties (100 pieces, 200mm x 2.5mm) and installation tool (1x)
Cor de fornecimento
- Laranja
Material
- Poliamida 6 (PA6) Polipropileno (PP) Poliéster (PET)
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Faixa de temperatura
- PP: -30 a +105°C PA6: -55 a +125°C PET: -40 a +160°C
- Também disponíveis em outras cores e tamanhos sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos