SILVYN® LTP-C
Acoplador SILVYN® LTP - acoplador do conduíte de latão niquelado
Conexão de dois comprimentos de mangueira
Código do Produto | Tamanho nominal | Adequado para SILVYN® LTP | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|
SILVYN® LTP-C | ||||
55510310 | 16 | 16 | 2 | |
55510311 | 20 | 20 | 2 | |
55510312 | 25 | 25 | 2 | |
55510313 | 32 | 32 | 2 |
Vantagens
- Extensão opcional do SILVYN®LTP
- Montagem rápida
- Elevada força de elasticidade
Âmbitos de aplicação
- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® LTP
- Acoplador do conduíte para a extensão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001180
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Certificações
- IEC EN 61386-23
Material
- Latão nickelado
Tipo de proteção
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Faixa de temperatura
- -50°C até +135°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos