SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS é um inserto de conduíte de latão niquelado para usar com a SILVYN® US-M ou separadamente para cobrir pontas de conduíte aguçadas

Segurança

Código do Produto Tamanho nominalTamanho nominal adequado do conduítePeça/emb.
SILVYN® US-AS para SILVYN® AS
61802180
101050
61802190
141450
61802200
171750
61802210
191950
61802220
212150
61802230
272725
61802240
363625
61802250
454520
61802270
565610

Vantagens

  • É possível evitar danos nos cabos

Âmbitos de aplicação

  • Em conjunto com conduíte protetor
  • SILVYN® AS
  • Tampa para as extremidades do conduíte

Características do produto

  • O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

Projeto do produto

  • Luva rosqueada

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000519
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção

Material

  • Latão, niquelado

Faixa de temperatura

  • -40°C até +250°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos