EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

CAN Bus-Conectores de metal

Conectores de dados D-Sub (9 pinos) robustos para CAN BUS, carcaça totalmente metálica, blindagem 360°, versão otimizada EMC com M12 ou tipo mola

  • Elevada proteção EMC
  • Para diâmetros do cabo acima de 10 mm

Componentes de automação complementares da LAPPEscala de aperto mais amplaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoRobustoInterferência de sinais

DeviceNetCANopen

Código do Produto Descrição do ProdutoSaída do caboInterface PG
Sub-D connector
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO90°sim
21700591
ED-CAN-AX-PRO180° axialnão

Vantagens

  • Elevada flexibilidade em ampla linha de abraçadeiras
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
  • Capa de material robusto para ambientes rigorosos
  • Para ambientes onde a interferência eletromagnética é critica

Características do produto

  • Ampla faixa de temperatura
  • Alto desempenho mecânico (durabilidade de 200 conexões)
  • Amortecimento mínimo da transmissão
  • A terminação BUS é integrada
  • Atribuições dos pinos Sub-D: CAN Low = Pino 2 CAN High = Pino 7 CAN Gnd = Pino 3 GND = Pino 6 (somente versão 90°) CAN V+ = Pin 9 (somente versão 90°) (blindagem = carcaça)

Projeto do produto

  • Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
  • Blindagem 360° devido a carcaça ser totalmente em metal
  • Conexão externa de abraçadeiras de cabo (7 - 10 mm)
  • Versão 90°: Com porta adicional Sub-D para programação e diagnostico ('PG')
  • Versão 90°: Porta PG com proteção eletromagnética

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001132
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub

Dimensões

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (CxLxA)

Tipo de conexão

  • Aparafusamento

Tipo de proteção

  • IP 30

Resistência de terminação

  • 120 Ω

Interfaces

  • CAN-Bus station:
    D-SUB socket, 9-pin
    CAN-Bus cable:
    - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²

Condições ambientais admissíveis

  • Temperatura de operação: -20°C to +70°C

  • DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos