UNITRONIC® BUS PB YY

Cabo PROFIBUS com revestimento externo em PVC duplo para a instalação exterior e aterrada - Estrutura de cabos Fast Connect

Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Robusto, resistente a radiação UV e a intempéries. Revestimento externo duplo de PVC. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesÓleo é gásEnergia SolarAdequado para uso externoResistência mecânicaResistente a UV

PROFIBUS

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de pares e diâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
Para instalação externa/aterrada
2170236
UNITRONIC® BUS PB YY1 x 2 x 0.649,530,187

Vantagens

  • Robusto, resistente a UV e à prova de intempéries
  • Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP

Âmbitos de aplicação

  • PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Características do produto

  • Double PVC outer sheath

Projeto do produto

  • Condutor de cobre, sólido, nu
  • Isolamento do condutor: PE
  • Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
  • Revestimento interno: PVC, violeta RAL (4001), diâmetro externo: 7,5 mm
  • Revestimento externo: PVC, preto RAL (9005), diâmetro externo: 9,5 mm

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Capacitância mútua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 75 mm, uma vez
  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.
  • Condutor/Tela: 1500 V

Impedância característica

  • 150 ± 15 Ohm

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -5°C a +50°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos