UNITRONIC® BUS IS

Cabos ISOBUS para uso em veículos agrícolas

Transmissão de dados em alfaias agrícolas. Resistente contra óleo, gasolina, diesel e radiação UV. Segundo a norma ISO 11783-2:2012. Faixa de temperatura de -40 °C até +85 °C

A Lapp Cable é membro da AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation (Associação de Equipamentos Eletrônicos Agrícolas)

Adequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoResistente a UV

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores/pares e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/km
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,52x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC2x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4

Vantagens

  • Cabo de acordo com a norma ISOBUS (ISO 11783-2) para utilização em máquinas agrícolas
  • HYBRID: cabo para transmissão de dados e alimentação de tensão

Âmbitos de aplicação

  • Para uso externo
  • Cabo de conexão entre o trator e a maquinaria tracionada

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com a norma ABNT NBR NM IEC 60332-1
  • Resistente a radiação UV
  • Resistente a óleo, benzina e diesel
  • PUR (poliuretano) Variante com maior robustez

Referências às normas / Aprovações

  • ISO 11783-2:2012

Projeto do produto

  • Condutor de cobre de fio fino com cordões de cobre nu em linha com condutor de classe 5 segundo a norma IEC 60228
  • 4x 0,5 mm² (vermelho, amarelo, preto, verde)
    2x 2,5 mm² (vermelho, preto)
    2x 6 mm² (vermelho, preto)
  • Revestimento externo: PUR e PVC, preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • 60 V

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo
  • Flexing: 15 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • condutor de 0,5 mm - 2,5 mm² / condutor = 1,5 kV;
    condutor de 6 - 10 mm² / condutor = 2,5 kV

Impedância característica

  • Impedância característica: 75 ohm

Faixa de temperatura

  • PUR: -40°C a +85°C
  • PVC: -30 °C a +85 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos