UNITRONIC® SENSOR FD

Cabo de esteiras altamente flexível, livre de halogênio, para a fiação do sensor/atuador

Cabos para cabeamento do sensor/atuador. Para conexão a conectores M8, M12. Código da cor do condutor de acordo com DIN EN 50044

Para elevadas cargas mecânicas e condições severas

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesRetardante de chamaLivre de halogênioResistência mecânicaEsteira porta-cabosResistente a UV

CERU

Código do Produto Descrição do ProdutoDimensão mm²Diâmetro externo em [mm]Material do condutor/revestimentoCorPeso em cobre [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y5x0,254,7PP/PURpreto12
7038868
Lif9Y11Y8x0,255,9PP/PURpreto19
7038864
Lif9Y11Y3x0,344,6PP/PURpreto9,8
7038865
Lif9Y11Y4x0,344,7PP/PURpreto13
UNITRONIC® SENSOR FD - otimizado
7038889
Lif9Y11Y3x0,253,6PP/PURpreto7,5
7038890
Lif9Y11Y4x0,253,8PP/PURpreto10,2
7038893
Lif9Y11Y5x0,344,5PP/PURpreto16
UNITRONIC® SENSOR FD blindado
7038885
Lif9YC11Y3x0,344,3PP/PURpreto19,1
7038886
Lif9YC11Y4x0,344,6PP/PURpreto23,5
7038887
Lif9YC11Y5x0,345PP/PURpreto27,5

Vantagens

  • Modelos para uma utilização altamente flexível
  • Resistente a desgaste
  • Resistente a desgaste
  • Space-saving due to compact dimensions.

Âmbitos de aplicação

  • Indústria de automação
  • Fiação do sensor/atuador
  • Engenharia de máquinas e instalações
  • Linhas de montagem e de produção, linhas de produção

Características do produto

  • Resistente a UV
  • Livre de halogênio de acordo com VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Apropriado para esteiras porta-cabos
  • Projetado para 4 milhões de ciclos de flexão alternada e trajetos de deslocamento de até 10 m

Referências às normas / Aprovações

  • UL AWM estilo 20549

Projeto do produto

  • Fios extrafinos de cobre nu
  • Isolamento do condutor: PP
  • Cores dos condutores:
    3 polos: bn, bu, bk
    4 polos: bn, wh, bu, bk
    5 polos: bn, wh, bu, bk, gy
    8 polos: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • Revestimento externo: PUR, preto

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001578
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível

Tensão de pico de operação

  • 300 V (não adequado para aplicações de potência)

Projeto do condutor

  • Fio super fino de acordo com VDE 0295, classe 6/EMC 60228 classe 6

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
  • Com flexão: 10 x diâmetro externo

Faixa de temperatura

  • Flexível: -25 °C a +80 °C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Mais modelos sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos