SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M,metric cable gland with perfect seal with anti-kink protection, high degree of protection and cable-protecting strain relief

Resistência mecânicaExcelente alívio de tensãoInterferência de sinais

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoRosca de função PGOuter sheath clamping range ØF mmEscala de aperto do revestimento interno mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmLuva de aterramento de abertura livre ØBAbertura livre F mmPeça/emb.
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05

Vantagens

  • Vedação perfeita com proteção contra dobra
  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • protetor da fiação para conservação do cabo
  • Aperto suave do cabo
  • Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos para aterramento com proteção adicional contra dobra. Para as aplicações onde podem surgir campos com interferência elétrica.
  • Peças móveis da máquina
  • Sistemas de condução e transporte
  • Linhas de produção
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
  • Example description:
    SRE-M 20/13.5/9/6
    20 = metric connection thread
    13.5 = PG function thread
    9 = clear opening of anti-kink sleeve (F)
    6 = clear opening of earthing sleeve (B)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Luva de aterramento: latão, não tratado
    Camisa com proteção contra dobra: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 65

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos