SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, PG cable gland with incised sealing ring and hexagonal fitting

Robusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmAnel de selagem com chanfro ØF mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 95.0 - 8.05/817.0 / 15.022.66100
52000310
SVRE 117.0 - 10.07/10/12,520.0 / 18.022.6650
52000320
SVRE 13,57.0 - 13.07/10,5/13/1622.0 / 20.026.16,550
52000330
SVRE 168.0 - 16.08/10,5/13,5/1624.0 / 22.027.16,550
52000340
SVRE 2111.0 - 20.011/15/18/2030.0 / 28.029.6750
52000350
SVRE 2918.0 - 27.019/23/27/3140.0 / 37.032.6850
52000360
SVRE 3624.0 - 35.025/28/31/3550.0 / 47.038.6920
52005550
SVRE 4230.0 - 42.535,5/39/42,5/4657.0 / 54.043.61010
52005560
SVRE 4836.0 - 47.040,5/44/47/50,564.0 / 60.045.11010

Vantagens

  • Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
  • Menos tamanhos em estoque

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos de latão com encaixe sextavado e anel de vedação com chanfro variável.

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV
  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa
    PG 11 a 36 disponível com anel de VITON® com chanfro

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Vedação com chanfro: CR

Tipo de proteção

  • IP 54

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos