SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK,PG brass cable gland, wide clamping range & reliable strain relief, for cable gland with solid brass saddle clamps

Escala de aperto mais amplaExcelente alívio de tensãoRobusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoClamping range ØF mmSW wrench size mmDimensões de montagem máx. em mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SK
52004230
PG 96 - 1219.02416.5650
52004240
PG 117 - 1521.02716.5650
52004250
PG 13,512 - 16,522.03018.57,525
52004260
PG 1613 - 1824.03319.07,525
52004270
PG 2115 - 2330.04222.5825
51712740
PG 2920 - 3141.05826.0810

Vantagens

  • Protetor da fiação confiável
  • Escala de aperto mais ampla

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos com dois grampos de aperto de latão maciço.
  • Connectors
  • Interruptor
  • Painel de controle

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa

Material

  • Corpo: latão niquelado

Tipo de proteção

  • IP 20

Faixa de temperatura

  • -20 °C a +200 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos