SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, PG cable gland with perfect seal with anti-kink protection, cable-protection strain relief & gentle cable clamping

Excelente alívio de tensãoSegurançaInterferência de sinais

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoRevestimento externo Ø mm mín./máx.Revestimento interno com Ø mín./máx. em mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010790
13,5/9/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52010800
13,5/11/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010810
13,5/11/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52005310
13,5/13,5/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.06,525
52005320
13,5/13,5/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.06,525
52010820
16/11/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.05,525
52010830
16/11/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.05,525
52010840
16/11/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.065.05,525
52010850
16/13,5/13/911 / 137 / 924.0 / 24.067.0625
52010860
16/13,5/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.067.0625
52010870
16/13,5/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.067.0625
52005330
16/16/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.06,525
52005340
16/16/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.06,525
52005350
16/16/15/1113,5 / 159 / 1124.0 / 24.065.06,525
52010880
21/16/15/1213,5 / 1510 / 1230.0 / 30.078.06,525
52010890
21/16/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.06,525
52010900
21/16/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.06,525
52010910
21/16/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.06,525
52005360
21/21/15/1213 / 1510 / 1230.0 / 30.078.0725
52005370
21/21/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.0725
52005380
21/21/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.0725
52005390
21/21/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.0725
52005400
29/29/20/1719 / 2015 / 1740.0 / 41.090.0810
52005410
29/29/23/1922 / 2317 / 1940.0 / 41.090.0810
52005411
36/36/26/2223,5 / 2620 / 2250.0 / 50.0109.095
52005412
36/36/30/2427 / 3022 / 2450.0 / 50.0109.095
52003585
36/36/30/2627 / 3024 / 2650.0 / 50.0109.095
52005414
36/36/33/2830 / 3326 / 2850.0 / 50.0109.095
52023586
36/36/35/3032 / 3528 / 3050.0 / 50.0109.095

Vantagens

  • Vedação perfeita com proteção contra dobra
  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • protetor da fiação para conservação do cabo
  • Aperto suave do cabo
  • Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos para aterramento com proteção adicional contra dobra. Para as aplicações onde podem surgir campos com interferência elétrica.
  • Peças móveis da máquina
  • Sistemas de condução e transporte
  • Linhas de produção
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
  • Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
  • Example order identification:
    SRE 13.5 / 9 / 9 / 6
    13.5 = PG thread compression screw
    9 = PG connection thread
    9 = Clear width of sealing cone
    6 = Clear width earthing sleeve

Classificação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão mais longa

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Luva de aterramento: latão, não tratado
    Camisa com proteção contra dobra: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 65

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos