SKINTOP® K-M ATEX plus azul

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection for intrinsically safe circuits, explosion-proof

Óleo é gásResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoSegurançaVariedade de certificações de aprovação

CEEXDNVIECEx

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoClamping range ØF mmRosca MSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® K-M ATEX plus azul
54115400
K-M 12 ATEX plus azul3 - 5,512 x 1,51530850
54115410
K-M 16 ATEX plus azul7 - 916 x 1,51934850
54115420
K-M 20 ATEX plus azul7 - 1320 x 1,52538950
54115430
K-M 25 ATEX plus azul11 - 1725 x 1,530401025
54115440
K-M 32 ATEX plus azul12 - 2132 x 1,536471025
54115450
K-M 40 ATEX plus azul19 - 2840 x 1,546521010
54115460
K-M 50 ATEX plus azul27 - 3550 x 1,55562125
54115470
K-M 63 ATEX plus azul37 - 4563 x 1,56671125

Vantagens

  • Elevado grau de proteção
  • Resistência a impactos a frio
  • Elevada proteção da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Proteção permanente contra vibração

Âmbitos de aplicação

  • Circuitos intrinsecamente seguros (tipo de proteção contra ignição "i"), bem como nas carcaças e dispositivos que requerem segurança tipo e "e".
  • Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
  • Para aplicações Offshore e em embarcações
  • Indústria química e petroquímica

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Cor de fornecimento

  • RAL 5015 azul

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial
    O-Ring: CR

Ensaios

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos