SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, redutores de latão niquelado com rosca de conexão PG

Necessidade de espaço

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoPeça/emb.
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7100
52003760
MR 11/7100
52003770
MR 11/9100
52003780
MR 13,5/7100
52003790
MR 13,5/9100
52003800
MR 13,5/11100
52003810
MR 16/7100
52003820
MR 16/9100
52003830
MR 16/11100
52003840
MR 16/13,5100
52003850
MR 21/1150
52003860
MR 21/13,550
52003870
MR 21/1650
52003880
MR 29/13,550
52003890
MR 29/1650
52003900
MR 29/2150
52003910
MR 36/1625
52003920
MR 36/2125
52003930
MR 36/2925
52003940
MR 42/2910
52003950
MR 42/3610
52003970
MR 48/3610
52003980
MR 48/4210

Vantagens

  • Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são menores do que os furos roscados existentes

Âmbitos de aplicação

  • máquinas
  • Dispositivos
  • Carcaça

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Latão, niquelado

Faixa de temperatura

  • -60°C até +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos