SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, plugue cego com rosca de conexão PG, para fecho de furos pré-roscados

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225

Vantagens

  • Para fechar furos pré-roscados

Âmbitos de aplicação

  • Fabricação de Cabine de controle
  • Caixa de junção
  • Caixas de conexão

Características do produto

  • Montagem com chave de fenda

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • O SKINDICHT® BLK-GL proporciona estabilidade elevada graças ao reforço de fibra de vidro

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Sob pedido

  • com O-ring montado

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • BLK: Poliestireno
    BLK-GL: poliamida reforçada com fibra de vidro

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Faixa de temperatura

  • BLK: -20°C a +70°C
    BLK-GL: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos