Drainage elements
M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.
Código do Produto | SW wrench size mm | Comprimento total C mm | Thread length D mm | |
---|---|---|---|---|
51730220
| 17 | 29.5 | 12 | |
51730221
| 17 | 29.5 | 12 | |
51730222
| 17 | 29.5 | 12 |
Vantagens
- For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.
- The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.
- Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.
- The protection function of the housing is retained thanks to IP56.
- Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.
Âmbitos de aplicação
- Especially for closed housings with a high protection class.
- For use in the housing floor (threaded/through bore).
- Good oil and chemical resistance.
Observação
- Para mais informações: ver data sheet
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Certificações
- Rosca métrica de acordo com EN 60423
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 7035 cinza claro
RAL 9005 preto - Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Poliamida 6.6
- Vedação plana: EPDM
Tipo de proteção
- IP 56
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos