SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, bujão cego de poliamida reforçada com fibra de vidro com alta estabilidade para fechamento de furos roscados pré-fabricados

RobustoSegurançaA prova d'água

CEcRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoComprimento total C mmThread length D mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® BLK-GL-M cinza prateado
52006101
M 12 x 1,58.7715.0100
52006111
M 16 x 1,59.8720.0100
52006121
M 20 x 1,510.3724.0100
52006131
M 25 x 1,511.5830.0100
52006141
M 32 x 1,512.0837.050
52006151
M 40 x 1,513.0846.025
52006161
M 50 x 1,515.01056.025
52006171
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M cinza claro
52006100
M 12 x 1,58.7715.0100
52006110
M 16 x 1,59.8720.0100
52006120
M 20 x 1,510.3724.0100
52006130
M 25 x 1,511.5830.0100
52006140
M 32 x 1,512.0837.050
52006150
M 40 x 1,513.0846.025
52006160
M 50 x 1,515.01056.025
52006170
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M preto
52006103
M 12 x 1,58.7715.0100
52006113
M 16 x 1,59.8720.0100
52006123
M 20 x 1,510.3724.0100
52006133
M 25 x 1,511.5830.0100
52006143
M 32 x 1,512.0837.050
52006153
M 40 x 1,513.0846.025
52006163
M 50 x 1,515.01056.025
52006173
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M cinza prateado montado com O-Ring
52006109
M 12 x 1,58.7715.0100
52006119
M 16 x 1,59.8720.0100
52006129
M 20 x 1,510.3724.0100
52006139
M 25 x 1,511.5830.0100
52006149
M 32 x 1,512.0837.050
52006159
M 40 x 1,513.0846.025
52006169
M 50 x 1,515.01056.025
52006179
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M cinza claro montado com O-Ring
52006107
M 12 x 1,58.7715.0100
52006117
M 16 x 1,59.8720.0100
52006127
M 20 x 1,510.3724.0100
52006137
M 25 x 1,511.5830.0100
52006147
M 32 x 1,512.0837.050
52006157
M 40 x 1,513.0846.025
52006167
M 50 x 1,515.01056.025
52006177
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M preto montado com O-Ring
52006106
M 12 x 1,58.7715.0100
52006116
M 16 x 1,59.8720.0100
52006126
M 20 x 1,510.3724.0100
52006136
M 25 x 1,511.5830.0100
52006146
M 32 x 1,512.0837.050
52006156
M 40 x 1,513.0846.025
52006166
M 50 x 1,515.01056.025
52006176
M 63 x 1,517.01270.025

Vantagens

  • Para fechar furos pré-roscados
  • Estabilidade elevada devido ao reforço de fibra de vidro

Âmbitos de aplicação

  • Fabricação de Cabine de controle
  • Caixa de junção
  • Caixas de conexão

Características do produto

  • Montagem com chave de fenda

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Certificações

  • UL em preparação

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto

Material

  • Poliamida, reforçada com fibra de vidro
  • O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Faixa de temperatura

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -40°C to +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos