Dispensador de bobinas CHAMPION
Dispensador de bobina de cabo universal
Para o desenrolamento correto e cuidadoso também de cabos frágeis
Código do Produto | Descrição do Produto | |
---|---|---|
85008070 | CHAMPION 52 | |
85008071 | CHAMPION 67 | |
85008072 | CHAMPION Steering rollers set (4 pc) | |
85008073 | Pés de borracha CHAMPION (4 un.) |
Vantagens
- Construção robusta com capacidade de carga de 200kg
- Estabilidade assegurada graças aos pés de borracha redutores de ruídos
- Easily adjustable carrier rollers with 3 different positions
- Maintenance-free
Âmbitos de aplicação
- Dispensador de bobinas para uso diário na oficina ou no canteiro de obras
- Também como solução de armazenamento em oficinas elétricas
- Com rodízios adicionais para o uso móvel
Características do produto
- For drum diameter from 150 up to 900mm
- Disponível em duas larguras para bobinas de até 520 ou 670mm de largura
- Estrutura híbrida leve de poliamida reforçada com fibra de vidro e alumínio
- Com 4 pés de borracha antiderrapantes
- Opcionalmente com 4 rodízios para transporte da bobina
Classificação
- ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
- ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
Dimensões
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Dados gerais
- Weight:
52: 7.2kg
67: 9.0kg - Material: Poliamida reforçada com fibra de vidro e alumínio
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos