BASIC alicates para abraçadeira plástica
BASIC cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of plastic cable ties up to a width of 4,8 mm
Código do Produto | Descrição da peça | Para cintas de cabos | Largura das cintas de cabos (mm) | Emb. | |
---|---|---|---|---|---|
62120321
| Alicate para cintas de cabos BASIC | plástico | 2.2 - 4.8 | 1 |
Vantagens
- Possível ajuste gradual da força de aperto: Nível 0: 29,4N Nível 1: 58,9N Nível 2: 98,1N Nível 3: 127,5N
- Produto inicial de baixo custo
Âmbitos de aplicação
- Pistola para cintas de cabo de plástico
- Para apertar e cortar cintas de cabos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta para abraçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000453
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramentas de processamento para cinta de cabo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos