Plugue e soquete

Plug socket for fastening cable ties

Código do Produto Descrição da peçaCorPara espessuras da parede de até mmDiâmetro em mmPara larguras da cinta mmPeso g/100 peçasPeça/emb.
61724001Base de encaixe 10 x 66 NAnatural3,26,4 (M6)4,525,2100

Vantagens

  • The plug-in socket has an opening for cable-tie width ups to 4,5 mm, and is due to the flat plug nose flexible for diverse applications

Âmbitos de aplicação

  • Base de fixação (para cinta de cabo) com clipe de inserção
  • O plugue está posicionado para a prensa de encaixe no painel. O laço é inserido no orifício do plugue.
  • O método de montagem rápida e segura torna estes plug-in soquetes ideal para aplicações em manufatura gabinete de controle, eletrodomésticos, veículos automóveis e equipamento de escritório

Observação

  • Recomendado temperatura mínima de serviço, devido à camada adesiva: + 10 ° C

Projeto

  • Para cintas de cabo: 2,8 / 4,8 mm

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000449
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo

Material

  • Poliamida 6.6

Faixa de temperatura

  • -40°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos