Tubo termo retrátil PROTCT-M / PROTECT-T

TBW/TBM Heat Shrink tube is a 3:1 thick/medium walled shrinking tube which is particularly meant for demanding environments as underwater and underground applications.

Parede média / grossa

Adequado para uso externoBoa resistência químicaLivre de halogênioResistente à corrosãoResistente a UVA prova d'água

Código do Produto Descrição da peçaÁrea de encolhimento ( mm)Redução na espessura do painel de +- 0,1 mmEmb. em mEmb.
Parede média
61742460
PROTECT-M 12/3 BK12 - 32,2151
61742461
PROTECT-M 33/8 BK33 - 82,6101
61742462
PROTECT-M 40/12 BK40 - 122,651
61742463
PROTECT-M 56/17 BK56 - 172,931
61742464
PROTECT-M 92/26 BK92 - 263,1511
Parede grossa
61742455
PROTECT-T 13/3 BK13.0 - 3.02,65251
61742456
PROTECT-T 19/6 BK19 - 62,65151
61742457
PROTECT-T 45/13 BK45 - 133,751
61742458
PROTECT-T 52/15 BK52.0 - 15.04,131
61742459
PROTECT-T 130/45 BK130 - 454,211

Vantagens

  • Foi desenvolvido para suportar os rigorosos requisitos mecânicos de instalações submersíveis e enterradas diretamente
  • Elevada resistência à abrasão, corrosão e produtos químicos
  • Boa resistência a intempéries

Âmbitos de aplicação

  • tubos termo retráteis de parede espessa e média para aplicações de baixa tensão de 600V, 90°C em uso contínuo
  • Ideal para a proteção de junções de cabos e terminações em aplicações de energia de baixa tensão

Características do produto

  • Ligas de revestimento adesivo para plástico, borracha, neoprene, aço e polietileno
  • Livre de silicone
  • Resistente a UV
  • Livre de halogênio

Escopo de fornecimento

  • Bag plastico com 1.0 m cada unidade

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000217
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil

Observação

  • PROTECT-M: parede média PROTECT-T: parede espessa
  • Rigidez dielétrica: 15kV/mm

Info

  • Relação de encolhimento: 3:1

Cor de fornecimento

  • Preto

Material

  • Poliolefina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C
  • Temperatura de encolhimento: +110°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos