ST túnel de aço do cabo

O Lapp Group oferece dutos de cabo ST robustos feitos de aço que protegem os cabos contra influências mecânicas.

Retardante de chamaLivre de halogênioResistência mecânica

Código do Produto Descrição da peçaComprimento (mm)Combinações de Ø em mmPeso kg/peçaPeça/emb.
61717000ST 1100036/25/15 ou 40/24141
61717040ST 2100025/20 ou 30/1891
61717070ST 3100017/14 ou 20/1371

Vantagens

  • Extremamente resistente graças à correia central estável, já que a forma do duto ganha rigidez adicional
  • As cargas pontuais são, assim, melhor distribuídas no assoalho
  • Mesmo em termos de segurança dos edifícios em caso de incêndio, por exemplo, o duto de cabos ST oferece vantagens adicionais como a resistência ao fogo e a isenção de halogênio

Âmbitos de aplicação

  • Protege os cabos estendidos no solo contra influencias mecânicas
  • Pode ser fixo no assoalho usando os parafusos escareados.

Projeto do produto

  • ST 1: A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
  • Espessura do material: 5 mm
  • ST 2: A=200, B=182, C=60, D=4, E=34,
  • ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, diâmetro do furo = 6.6 mm

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 5.0 Class-Description: Bandeja de cabo / amplo range

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000047
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Canaleta de cabos/canaleta de cabos de ampla extensão

Observação

  • Capacidade máxima de carga: 7 t

Material

  • Aço, galvanizado
  • A prova de fogo

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos