Painel conector soquete Tipo M / Tipo F

Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors

Código do Produto Descrição do ProdutoCertificação ULNúmero de pinosLargura B mmAltura (mm)Profundidade mmPeça/emb.
Soquetes para conectores de painel, tipo M
63300100
408-2 Mnão215,313,232,2100
63300110
408-4 Mnão427,516,832,6100
63300120
408-6 Mnão631,218,832,9100
63300130
408-8 Mnão840,418,833,1100
Soquetes para conectores de painel, tipo F
63300140
408-2 Fnão212,61023,2100
63300150
408-4 Fnão424,514,124100
63300160
408-6 Fnão628,214,924,3100
63300170
408-8 Fnão837,415,424,4100

Vantagens

  • Desconexão rápida e fácil
  • Os soquetes para conectores de painel proporcionam, juntamente com os respectivos conectores, uma montagem fácil e segura
  • Conexão nova, fácil e sem confusões

Âmbitos de aplicação

  • Substitui blocos terminais ou conectores em algumas ocasiões

Observação

  • Somente para função de travamento

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Conexão redonda/plana

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000516
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão redonda/plana

Material

  • Poliamida

Faixa de temperatura

  • max. +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos