Ferramenta de remoção
para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®
Código do Produto | Descrição do artigo | Insertos | Observação | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|
11132500
| Ferramenta de remoção | For contacts EPIC® M-D 1.0 D-SUB stamped | Replacement product 11132501 | 1 |
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000168
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos