Contatos torcidos EPIC® MH 1,0 mm

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

  • Contatos dourados torcidos com diâmetro de 1 mm para módulo Gigabit EPIC® MH
  • Contatos banhados a ouro para melhor condução
Código do Produto Descrição do artigoTipo de contatoSeção transversal do condutor AWGPeça/emb.
44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0Macho28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0Fêmea28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0Macho26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0Fêmea26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0Macho24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0Fêmea24.0 - 20.0100

Vantagens

  • Contatos dourados torcidos com diâmetro de 1 mm para módulo Gigabit EPIC® MH
  • Contatos banhados a ouro para melhor condução

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia de máquinas e instalações
  • Indústria robótica
  • Energia renovável
  • Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Comprimento de decapagem (mm)

  • 4,2 ± 0,5 mm

Material

  • Latão dourado CuZn/Au

Ciclos de operação mecânica

  • 500

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos