POWERLOCK BOX C*

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

POWERLOCK BOX versão de 660 A para entalhe 19 Zoll, seguro graças à junção sequencial e à possibilidade de bloquear a caixa

pode ser bloqueado para evitar o desligamento indevido

A prova d'águaSegurançaRobustoExcelente alívio de tensãoEscala de aperto mais ampla

VDE audited

Código do Produto Descrição do artigoTipo de fixaçãoDisposição dos pinos
POWERLOCK BOX, base de montagem em painel com contatos (pino roscado M12)
Base de montagem em painel A1, dreno
44420288
POWERLOCK BOX A1 CØ6,5mm (4x)4+PE
Tipo A1, dreno, com tampa
44420289
POWERLOCK BOX A1 CDØ6,5mm (4x)4+PE
Tipo A6, fonte
44420284
POWERLOCK BOX A6 CØ6,5mm (4x)4+PE
Tipo A6, fonte, com tampa
44420285
POWERLOCK BOX A6 CDØ6,5mm (4x)4+PE

  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002635
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • 1000 V

Corrente nominal em A

  • Crimpagem máx. 660 A

Pollution degree

  • 3

Contatos

  • Terminal de crimpagem: Cobre, banhado a prata

Números de contatos

  • 4 + PE

Terminação do cabo

  • Terminal de crimpagem: 35 - 240 mm²

Tipo de proteção

  • IP 65 (bloqueado)

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Faixa de temperatura

  • -25°C ... +85°C

Vantagens

  • garante a sequência correta de ligar e desligar um conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)
  • cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta
  • IP 20 Proteção dos dedos
  • micro interruptor integrado para conexão ao disjuntor ou a um cabo de alarme

Âmbitos de aplicação

  • Instalações de energia alternativas
  • Para a distribuição de energia móvel e estacionária
  • Para a ligação de motores, transformadores e geradores
  • Tecnologia de luz e som

Características do produto

  • Inclui contatos com pino rosqueado M12
  • Conector de cabo para micro interruptor opcional
  • Carcaça de 19 polegadas com 2HE/2U de altura

Carcaça

  • Tampa de segurança selada opcional