ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® Control Cable PVC Screened 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Screened PVC Power Control Cable 0.6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine

  • Resistente à torção para trip loops
  • Uma vasta área de (NFPA 70/NEC)/ em conformidade com a norma NFPA 79 para Construção de máquinas
  • EMC/blindado

Retardante de chamaResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoInterferência de sinaisResistente a torsãoResistente a UV

CECSARUULC_ULEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.08.149,5119
281804CY
4 G 1.08.660,2137
281805CY
5 G 1.09.381,4149
281807CY
7 G 1.010101,1193
281812CY
12 G 1.012.8161,4281
281818CY
18 G 1.015.5228,2438
281825CY
25 G 1.017.5326,4574
281603CY
3 G 1.58.865144
281604CY
4 G 1.59.481,9173
281605CY
5 G 1.510.299,1189
281607CY
7 G 1.511.1140,4246
281612CY
12 G 1.515225,2426
281618CY
18 G 1.517.2321,7552
281403CY
3 G 2.59.7105,7180
281404CY
4 G 2.510.4135,6223
281405CY
5 G 2.511.5160,3268
281407CY
7 G 2.512.4213327
281204CY
4 G 4.012.3198,5315
281205CY
5 G 4.014.2242,7388
281004CY
4 G 6.015.3284,236552
280804CY
4 G 10.018.5458,4857

Vantagens

  • Muitas certificações / utilizações
  • Dispensa de sistemas de proteção: Instalação econômica e rápida
  • Blindagem dos campos eletromagnéticos
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Aplicações externas nos EUA

Âmbitos de aplicação

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • Máquinas-ferramenta em conformidade com (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente ao óleo de acordo com UL OIL RES I & II
  • Tecnicamente resistente a radiação UV e ozônio
  • Elevado grau de cobertura da blindagem
    menor resistência do acoplamento
    (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos

Referências às normas / Aprovações

  • EUA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 condutores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, e < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação: PVC com cobertura em nylon (PA skin)
  • Folha revestida a alumínio
  • Trança de cobre estanhado
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Cor do revestimento externo: Cinza

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Preto com números brancos

Projeto do condutor

  • Fios de Litz finos de cobre nu

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • 6 x OD

Tensão nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 610 m ou 8 rolos de 76 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos