ÖLFLEX® LIFT F

Cabos planos em PVC flexíveis ao frio

ÖLFLEX® LIFT F - Cabo de controle plano em PVC para tecnologia de transporte/aplicações de elevação, U0/U: 300/500 V, baseado em H07VVH6-F / H05VVH6-F

  • Para uso externo em Festoon
  • Instalação economizadora de espaço
  • Também adequado para esteiras porta-cabos eelevadores

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDimensões externas Largura x altura mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
ÖLFLEX® LIFT F
Tensão nominal U0/U: 300/500 V, faixa de temperatura: 0°C até +70°C
0042020
12.0 G 1.036 x 4.7115392
0042021
16.0 G 1.048.5 x 4.7153,6521
0042022
20.0 G 1.059 x 4.7192645
0042023
24.0 G 1.071.5 x 4.7230772
Tensão nominal U0/U: 450/750 V, faixa de temperatura: -15°C até +70°C
00420013
4.0 G 1.515.5 x 5.257,6132
00420023
5.0 G 1.519.7 x 5.272170
0042003
7.0 G 1.527 x 5.2100,8236
0042004
8.0 G 1.529 x 5.2115266
0042005
10.0 G 1.536.5 x 5.2144333
0042006
12.0 G 1.542 x 5.2172,8422
00420073
4.0 G 2.519 x 5.996206
00420083
5.0 G 2.524 x 5.9120257
0042009
7.0 G 2.532.5 x 5.9168345
0042010
8.0 G 2.535 x 5.9192390
0042050
12.0 G 2.552.5 x 5.9288580
00420113
4.0 G 4.021 x 6.8153,6343
0042012
7.0 G 4.038 x 6.8268,8589
00420133
4.0 G 6.024 x 7.3230425
00420143
4.0 G 10.030.5 x 9.5384709
00420153
4.0 G 16.035 x 10.86141015
00420163
4.0 G 25.042 x 139601366

Vantagens

  • Os cabos planos ocupam menos espaço do que os cabos redondos
  • São possíveis raios de flexão consideravelmente menores do que com cabos redondos

Âmbitos de aplicação

  • Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
  • Guindastes internos e armazéns com prateleiras altas
  • Como linha de fornecimento para peças móveis da máquina
  • De acordo com a definição VDE, também pode ser usado como um cabo de controle de elevador com comprimento de suspensão de até 35 m e uma velocidade de viagem máxima de 1.6 m/s
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Referências às normas / Aprovações

  • Based on EN 50214/ VDE 0283-2

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor a base de PVC
  • Revestimento externo: PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo plano

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000825
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo plano

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Versões U0/U 300/500 V, fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5 ou IEC 60228 Cl. 5
  • Versões U0/U 450/750 V, fio super fino de acordo com VDE 0295 Classe 6 ou IEC 60228 Cl. 6 (a partir do condutor nominal da seção transversal 10 mm²: finalmente trançado/ classe 5)

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 10 x espessura do cabo

Tensão nominal

  • Até 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • a partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Uso flexível:
    0°C até +70°C (até 1,0 mm²)
    -15°C até +70°C (a partir de 1,5 mm²)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos