NYCY

Cabo para aterramento em PVC de instalação fixa com condutor de cobre concêntrico e ondulado, condutor em contra-hélice

NYCY, <VDE>, cabo de alta tensão de PVC de acordo com HD603 / VDE 0276-603. Cabo de terra para instalação fixa e instalação em edifícios com condutor de cobre concêntrico em espiral

  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
  • Com condutor de cobre helicoidal concêntrico

Adequado para uso externo

CEVDEFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
15503003
2 x 1,5re/1,51452245
15503103
3 x 1,5re/1,51466280
15503203
4 x 1,5re/1,51581302
1550330
7 x 1,5re/2,517133450
1550332
12 x 1,5re/2,520205580
1550337
24 x 1,5re/6264131100
15503113
3 x 2,5re/2,515104316
15503213
4 x 2,5re/2,516128360
1550350
7 x 2,5re/2,518200530
1550355
16 x 2,5re/623451950
15503223
4 x 4re/418200485
15503233
4 x 6re/619297616
1550299
2 x 2,5re/2,512.680241
15503123
3 x 4re/415.3161384
1550313
3 x 6re/616.7240484
1550322
7 x 4re/418.7315621

Vantagens

  • Condutor de cobre concêntrico sobretudo como PE

Âmbitos de aplicação

  • Como cabo fixo de controle e ligação com as seguintes aplicações:
  • Uso em ambientes internos e externos
  • No solo, sem proteção adicional e adequada para a subcamada, de acordo com a norma HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (ponto 4) relativa a cabos para enterramento de VDE-PVC: Profundidade mínima normal de instalação 0,6 m, sob as faixas de rodagem pelo menos de 0,8 m
  • Em concreto, com temperaturas abaixo da temperatura de serviço máximo do cabo de +70°C de acordo com a norma VDE para Cabos em PVC para enterramento direto, HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (Ponto 4)

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Capacidade da corrente de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabela 14 (no solo com temperatura ambiente do solo de +20°C, de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Ponto 5) para enterramento, e tabela 15 (no ar com temperatura do ar de +30°C, de acordo com HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Ponto 5) para utilização no exterior, observando sempre a correção/redução eventualmente necessária da capacidade da corrente de acordo com VDE 0298-4 e VDE 0298-4 (ver também o apêndice T12 do catálogo) relativamente à instalação dentro e fora de edifícios

Referências às normas / Aprovações

  • HD 603/VDE 0276-603 para NYCY com 3 ou 4 condutores e um condutor de proteção concêntrico adicional
  • HD 627/VDE 0276-627 para NYCY a partir de 7 condutores com um condutor de proteção concêntrico adicional

Projeto do produto

  • Condutor de fios de cobre nus
  • Abreviações "re" , " rm" , "se" , "SM " : r = condutor redondo s = forma do condutor setorial ; e = condutor de fio único ; m = condutor de fio múltiplos;
  • Isolação do condutor a base de PVC
  • Composto de enchimento sobre o condutor
  • Condutor externo concêntrico, helicoidal, de fios de cobre nu com espiral dupla de cobre, de ligação cruzada, com redução de indutância
  • Revestimento externo: PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • De fio simples ou fios múltiplos

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 12 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Faixa de temperatura

  • Na instalação: -5°C até +50°C
  • Instalação fixa: -40°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: excluindo o cobre. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos