Mini painel montado na parede

Código do Produto Descrição do Produto
CE9150
Mini painel montado na parede
Acessórios para painel montado na parede mini
CE9151
Placa de distribuição para 24 x Acopladores-ST
CE9152
Placa de distribuição para 24 x Acopladores-SC-simples
CE9153
Placa de distribuição para 12 x Acopladores-SC-duplos

Características do produto

  • Montagem em painel
  • Travável
  • Capacidade máx. de 8 cartuchos de junção ou 4 cartuchos de junção e uma placa de distribuição
  • Acessórios para mini painel montável na parede:
    - Placa de distribuição para 24 acopladores ST
    - Placa de distribuição para 24
    acopladores SC simples
    - Placa de distribuição para 12
    acopladores SC duplos
  • Dimensões (LxAxP):
    320 x 280 x 54 mm
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Painel de interconexões de fibra óptica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Painel de interconexões de fibra óptica

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos