Caixa de junção 19" para ST

Caixa de emenda de distribuição de 19" para adaptadores ST(BFOC) / conectores SC - Acessórios de fibra ótica

Código do Produto Descrição do Produto
Caixa de junção compacta
CE9138
19" Splice Box para 12 ST
CE9139
19" Splice Box para 24 ST

Características do produto

  • Suporta até 12 ou 24 fibras
  • Pode ser extraído
  • Não populado
  • Para no máx. 4 cartuchos de junção
  • Altura: 1 RU
  • Dimensões (LxAxD):
    483 x 44,5 x 244 mm
  • Material: placa de aço de 1,5 mm
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Painel de interconexões de fibra óptica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001130
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Painel de interconexões de fibra óptica

  • Fornecemos também, sob pedido, caixas de junção para cabos com elevado teor de fibras, com outros tipos de conectores (p.ex. LC/MTRJ/E2000), ou também no modelo pré-montado incluindo acoplamentos e fios de conexão.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos