ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Uso flexível

Industrial Ethernet cable Cat.5 for flexible use, for PROFINET- application Type B, design 2x2xAWG22/7; PVC or FRNC outer jacket, UL- approval

  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
  • Para aplicações ProfiNet
  • Uso flexível

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesAdequado para uso externoRetardante de chamaInterferência de sinaisResistente a UV

CECULUSPROFINETECOLABEtherNetIP

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
PVC jacket
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC2 x 2 x AWG22/71,56.531,367
FRNC Revestimento externo
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC2 x 2 x AWG22/71,56.531,265

Vantagens

  • Para PROFINET aplicação tipo B
  • Uso em espaços secos ou úmidos
  • Blindado contra sinais de interferência
  • Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Âmbitos de aplicação

  • para cabeamento secundário e terceário de acordo com a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Fiação de/em máquinas, aparelhos e painéis de controle
  • adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
  • Para aplicações flexíveis (Cordão de 7 fios)

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • CAT.5-Performance
  • Versão FRNC: Livre de halogênio e Retardante de chama
  • Montagem de cabos Fast Connect (FC)

Referências às normas / Aprovações

  • O cabo é certificado UL / CSA (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®
    Padrão industrial para a inovação e eficiência no campo da limpeza profissional e desinfecção

Projeto do produto

  • Condutor em cordão de 7 fios estanhado
  • Isolamento do condutor: PE ou PP
  • Em formato de estrela quadrante
  • Revestimento interno feito de PVC ou FRNC
  • Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
  • Material de revestimento em PVC ou FRNC
  • Cor: verde (similar a RAL 6018)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de potência)
    125 V

Raio de flexão mínimo

  • FRNC cable:
    fixed: 4 x outer diameter
    during installation: 8 x outer diameter
  • PVC cable:
    Fixed installation: 3 x outer diameter
    Flexing: 7 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 2000 V
  • Condutor/Tela: 2000 V

Impedância característica

  • 100 Ω ± 15%

Faixa de temperatura

  • cabo com composto livre de halogênio para instação fixa: -25°C a +80°C com movimentação: -25°C to +80°C cabo com capa externa em PVC para instação fixa: -40°C to +80°C com movimentação: -20°C a +60°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos