Patchcord para aplicações em escritório Cat.5e RJ45

Cabo de interconexões Office Cat.5e, RJ45-RJ45

O cabo de interconexão é adequado para a ligação de dois computadores sem recorrer a um componente central ativo. O cabo pode ser utilizado, por exemplo, para instalações em edifícios.

Livre de halogênio Interferência de sinais

Código do Produto Descrição do Produto Comprimento em m
S-FTP Cabo de interconexões CAT.5e
CE6547
F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY 1
CE6549
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6550
F/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6553
F/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6555
F/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6556
F/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20
Cabo de interconexões SF/UTP CAT.5e
CE6647
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6648
Cabo de interconexões SF/UTP CAT.5e 1m GY 1
CE6649
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6650
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6651
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6652
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6653
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6654
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6655
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6656
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20

Âmbitos de aplicação

  • Aplicações internas
  • Instalação em edifícios

Características do produto

  • S-FTP Cabo de interconexões CAT.5e
  • Blindagem de folha, 300 MHz, cinza, FRNC, com conector Hirose TM 11, também disponível em outras cores, alocação de acordo com TIA/EIA 568B
  • Cabo de interconexões SF/UTP CAT.5e
  • Blindagem de folha e entrançado, 300 MHz, cinza, FRNC, com conector Hirose TM 11, também disponível em outras cores, alocação de acordo com TIA/EIA 568B

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo de interconexões de cobre

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001262
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de interconexões de cobre

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Também disponíveis em outras cores sob pedido.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos