Cabo de ligação Cruzado RJ45 CAT.5e

O cabo de interconexão para a união de dois computadores não precisa de um componente central ativo. O cabo possui um fio de cobre e um revestimento externo que é composto de uma mistura livre de halogênio.

Cat.5e

Livre de halogênio

Código do Produto Descrição do Produto
Cabos de interconexões
CE6660 Cabo de ligação Cruzado RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0m
CE6661 Cabo de ligação Cruzado RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0m
CE6662 Cabo de ligação Cruzado RJ45 CAT.5e S-FTP 5,0m
CE6664 Cabo de ligação Cruzado RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0m

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo de interconexões de cobre

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001262
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de interconexões de cobre

Características do produto

  • Para a ligação de dois computadores sem recorrer a um componente central ativo (Hub, Switch...).
  • SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo: livre de halogênio, composto retardante de chama
  • Conector Hirose TM 11
  • Cor do revestimento e da proteção contra dobra: vermelho