UNITRONIC® LAN FLEX

Cabo de dados para aplicações de cabo de interconexões

O cabo LAN tem boa flexibilidade e pode ser facilmente instalado em espaços apertados. O cabo é apropriado para a ligação em quadros elétricos.

Apenas para aplicações de interconexão (máx. 60 m)

Livre de halogênioInterferência de sinais

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmPeso kg/km
Versões em PVC
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX4 x 2 x AWG26/76.52239
Versões livre de halogênio
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex4 x 2 x AWG26/76.22140

Vantagens

  • Para a conexão direta entre dois componentes elétricos
  • Fácil montagem

Âmbitos de aplicação

  • Aplicações internas
  • Conexões LAN
  • Fiação dos painéis de controle

Características do produto

  • Especialmente flexível – fácil instalação em espaços apertados
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
    2170139: Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24

Projeto do produto

  • F/FTP: Blindagem coletiva em folha aluminizada
  • SF/UTP: Blindagem coletiva em folha de alumíno e em trança de cobre estanhado
  • S/FTP: Blindagem coletiva em trança de cobre e blindagem em folha de alumínio nos pares
  • revestimento externo em PVC ou LSZH (cor cinza RAL 7035)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
  • Durante instalação: 8 x diâmetro externo

Impedância característica média

  • 100 Ω ± 15%

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -20 °C a +60 °C
  • Flexível: 0 °C a +50 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos