FIPLOCK® ONE NPT

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Tamanho nominalSW wrench size mmThread length mmAbertura livre em mmAdequado para FIPLOCK® PA6/PA12CorPeça/emb.
61804261
NPT 3/8"2010,49,810preto10
61804262
NPT 1/2"2213,51312preto10
61804263
NPT 1/2"2713,51317preto10
61804264
NPT 3/4"361418,423preto6
61804265
NPT 1"4117,324,129preto6
61804266
NPT 1 1/4"521832,236preto4
61804267
NPT 1 1/2"6518,438,848preto4
61804268
NPT 2"6519,250,848preto4
61804269
NPT 3/8"2010,49,810cinza10
61804270
NPT 1/2"2213,51312cinza10
61804271
NPT 1/2"2713,51317cinza10
61804272
NPT 3/4"361418,423cinza6
61804273
NPT 1"4117,324,129cinza6
61804274
NPT 1 1/4"521832,236cinza4
61804275
NPT 1 1/2"6518,438,848cinza4
61804276
NPT 2"6519,250,848cinza4

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos