FIPLOCK® ONE M

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

TrilhoBoa resistência químicaRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemBaixo pesoExcelente alívio de tensãoRobustoSegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Descrição do ProdutoTamanho métricoSW wrench size mmThread length mmAbertura livre em mmAdequado para FIPLOCK® PA6/PA12CorPeça/emb.
FIPLOCK®ONE M preto
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1,517117,27preto10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1,520111010preto10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1,520111010preto10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1,52211912preto10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1,520111010preto10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1,522111312preto10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1,527111317preto10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1,5271217,217preto10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1,536121823preto6
61804220
ASPA-23M32PB32 x 1,536152323preto6
61804221
ASPA-29M32PB32 x 1,541152529preto6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1,541192929preto6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1,5521931,936preto4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1,552193636preto4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1,5651941,948preto4
61804226
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548preto4
FIPLOCK®ONE M cinza
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1,517117,27cinza10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1,520111010cinza10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1,520111010cinza10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1,52211912cinza10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1,520111010cinza10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1,522111312cinza10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1,527111317cinza10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1,5271217,217cinza10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1,536121823cinza10
61804236
ASPA-23M32PG32 x 1,536152323cinza10
61804237
ASPA-29M32PG32 x 1,541152529cinza10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1,541192929cinza10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1,5521931,936cinza10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1,552193636cinza10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1,5651941,948cinza10
61804242
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548cinza10

Vantagens

  • Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
  • Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
  • Excelente proteção IP
  • Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Zonas com elevados requisitos de vedação
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Travamento ao redor com engrenagem 360°
  • Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
  • Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001176
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Cor de fornecimento

  • Cinza, RAL 7005
    Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV

Material

  • PA 6
    livre de halogênio
  • Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0

Tipo de proteção

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Faixa de temperatura

  • -45 °C a +120 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos