EPIC® DATA PB Sub-D FO

Conectores PROFIBUS oticos com modulo Link

Data Connector D-Sub (9-pin.) for PROFIBUS DP according to IEC 61158, IEC 61784, with optical interface and repeater functionality and optical fiber interface (POF and PCF)

Conector PROFIBUS repetidor com interface otica integrada

Componentes de automação complementares da LAPP Tempo de montagem Baixo peso Necessidade de espaço

CE PROFIBUS

Código do Produto Descrição do Produto Interface PG LED de diagnóstico
Saída do cabo 90°
Para conector HFBR
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 sim sim
Para conector SMA
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 sim sim
Para conector BFOC(ST)
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 sim sim

Vantagens

  • Fácil cobertura para longas distancias (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Maior custo benefício de vida a rápida instalação (Plug & Play)
  • Isolamento galvânico no caso de diferença de potencial dentre da rede PROFIBUS
  • Para ambientes onde a interferência eletromagnética é critica
  • Funcionalidade de repetidor integrada : Regeneração do sinal de dados (inclinação , energia e relação mark-to -space )

Características do produto

  • distância máx.:
    Fibra POF: 65 m
    Fibra PCF: 250 m
  • LEDs de diagnóstico (azul, verde, vermelho, amarelo)
  • A terminação BUS é integrada
  • Consumo de corrente 100 mA
  • Tensão de alimentação 5.0 V DC(fornecido a partir do terminal)

Referências às normas / Aprovações

  • IEC 61158, IEC 61784

Projeto do produto

  • Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
  • Compatibilidade electromagnética melhorada (CEM) por carcaça metalizada
  • Versões com interface adicional Sub-D para a programação / diagnóstico ("PG")
  • Não é necessária alimentação externa de 24 V
  • Conexão para cabo ótico (POF ou PCF)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001132
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub

Dimensões

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (CxLxA)

Tipo de proteção

  • IP 20

Interfaces

  • Soquete Sub-D, 9 pinos
    Cabo de fibra ótica: POF / PCF, 650 nm

Condições ambientais admissíveis

  • Range de tempertura: 0°C to +60°C

  • Conectores ópticos aplicáveis (POF) incluídos
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Nota: Para uma ligação óptica são necessários 2 módulos