UNITRONIC® BUS PB

Cabos PROFIBUS para instalação fixa

Vários cabos bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Por ex., Fast Connect e sem halogênio disponíveis.

  • Lapp Kabel é membro da Organização de Usuários PROFIBUS (PNO)
  • Para Avançar aqui: certificados UL e CSA
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesLivre de halogênioResistente a UV

ULPROFIBUS

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de pares e diâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
Estrutura de cabos convencional
2170220
UNITRONIC® BUS PB1 x 2 x 0.64830,174
2170233
UNITRONIC® PB PE1 x 2 x 0.64830,157
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W1 x 2 x 0.64830,155
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm²9,85992
Estrutura de cabos convencional - certificação UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A1 x 2 x 0.64830,157
Estrutura de cabos convencional - certificação UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A1 x 2 x 0.64830,155
Estrutura de cabos Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC1 x 2 x 0.6482667
Estrutura de cabos Fast Connect - certificação UL/CSA CMX
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC1 x 2 x 0.6482671
Estrutura de cabos Fast Connect - certificação UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC1 x 2 x 0.6482684
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC1 x 2 x 0.6482667
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC1 x 2 x 0.6482672

Âmbitos de aplicação

  • Para instalação fixa
    Eficácia máxima da blindagem EMC
  • Uso em interiores secos e úmidos
  • As peças nº 2170233, 2170824, 2170333, 2170820, 2170826 são resistentes a UV

Características do produto

  • Estes cabos BUS tanto podem ser usados para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e PROFIBUS FIP
  • De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
    (tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Referências às normas / Aprovações

  • De acordo com DIN 19245 e EN 50170, p. ex. para SIEMENS SIMATIC NET, também apropriado para FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Veja abaixo o tipo de certificação UL

Projeto do produto

  • FC: Estrutura de cabos Fast Connect
  • P: poliuretano
    H: livre de halogênio
  • PE: Revestimento externo em polietileno, preto
  • 7-W: 7 fios, p.ex. para aplicações
    com vibrações
  • COMBI: Transmissão de dados e
    alimentação de tensão em um cabo

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Capacitância mútua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Resistência do condutor

  • (loop): max. 186 Ohm/km.
    Ver data sheet

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: ver folha de dados

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.

Impedância característica

  • 150 ± 15 Ohm

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • SIMATIC NET® é uma marca registrada da Siemens AG
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos