UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

Cabo FRNC PROFIBUS com certificação UL/CSA

Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Aprovado pela UL/CSA, sem halogênio, retardo de chama melhorado, resistência ao óleo. Faixa de temperatura de -30 °C até +80 °C

FRNC = Retardante de chama não corrosivo
- Redução da propagação da chama e da
densidade e toxicidade dos gases da fumaça
em caso de incêndio
- Minimização dos danos em edifícios
e instalações de produção
- Segurança para os colaboradores e em
áreas com forte concentração de pessoas

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesRetardante de chamaLivre de halogênioResistente a óleo

ULPROFIBUS

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de pares e diâmetro do condutor em mmDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
Instalação fixa
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC1 x 2 x 0.64830,174

Vantagens

  • Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
  • Aplicável sempre que seja necessário aliar o revestimento externo a propriedades similares ao poliuretano, isenção de halogênio e retardo de chama
  • Montagem de cabos Fast Connect (FC)

Âmbitos de aplicação

  • Este cabo fornece vantagens especiais para o uso em áreas delicadas, onde a propagação da chama deve ser evitada e a formação de gases tóxicos em caso de incêndio causaria lesões em pessoas e danos materiais.

Características do produto

  • Livre de halogênio
  • Vertical Tray Flame Test according to UL 1685
  • Resistente a óleo
  • De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
    (tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Referências às normas / Aprovações

  • Certificado UL/CSA

Projeto do produto

  • Condutor de cobre, sólido, nu
  • Isolamento do condutor: PE
  • Revestimento interno, folha de blindagem e trançado
  • Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Certificações

  • UL/CSA (CM)

Capacitância mútua

  • aprox. 28,5 nF/km

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Raio de flexão mínimo

  • 80 mm

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.
  • Condutor/Tela: 1500 V

Impedância característica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Faixa de temperatura

  • -30°C até +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos