UNITRONIC® LiHCH (TP)

Cabo de transmissão de dados blindado livre de halogênio, com código de cor segundo a norma DIN 47100 e pares trançados

UNITRONIC® LiHCH (TP): Cabo de dados flexível de baixa frequência sem halogênio (multifios 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, baixa capacitância, baixa densidade de fumaça, com blindagem

  • (TP) = twisted pair - par torcido
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Livre de halogênioInterferência de sinais

CEFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmPeso kg/km
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
3 x 2 x 0.1462348
0038304
4 x 2 x 0.146,426,654
0038308
8 x 2 x 0.148,453,797
0038312
12 x 2 x 0.149,166142
0038316
16 x 2 x 0.1410,479154
0038325
25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
2 x 2 x 0.256,52854
0038403
3 x 2 x 0.257,339,666
0038404
4 x 2 x 0.257,844,981
0038406
6 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
8 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
12 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
2 x 2 x 0.58,148,193
0038603
3 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
4 x 2 x 0.59,682146
0038606
6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
8 x 2 x 0.513,3139259
0038612
12 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
16 x 2 x 0.516,7240459
0038702
2 x 2 x 0.758,758106
0038704
4 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
2 x 2 x 1.09,284142
0038803
3 x 2 x 1.010,696173
0038804
4 x 2 x 1.011,5121212

Vantagens

  • Livre de halogênio: em caso de incêndio, a baixa densidade da fumaça e a reduzida formação de gases corrosivos protegem pessoas e bens materiais
  • Baixa capacitância devido ao isolamento à base de poliolefina
  • A blindagem total minimiza as interferências elétricas
  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)

Âmbitos de aplicação

  • Adequado para áreas com uma forte concentração de pessoas, bem como para propriedades de elevado valor que têm que ser protegidas em caso de incêndio
  • Para uso no interior de edifícios públicos, sistemas de transporte e instalações industriais
  • Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
  • Para uso em sistemas de gradagem, na tecnologia de processos de medição e controle, em equipamentos de escritório e instrumentos de pesagem - onde quer que seja necessário usar cabos blindados, livres de halogênio e com seções transversais pequenas.

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Livre de halogênio com baixa formação de fumaça (LSZH)
  • Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
  • Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
  • Estrutura de par torcido (TP)
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial livre de halogênio
    Cor do revestimento externo: cinza cascalho (RAL 7032)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Capacitância mútua

  • A/A aprox. 80 nF/km
  • A/S aprox. 120 nF/km

Acoplamento

  • a 1 kHz: aprox. 300 pF/100 m

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordões de cobre de fios finos

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • 1200 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C
  • Instalação fixa: -30°C to +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos