RD-Y(ST)Y

Cabo de transmissão de dados blindado estático para tecnologia de controle

RD-Y(ST)Y: Cabo de dados de controle de processo em PVC para, por ex., estações/unidades de controle e sistemas de monitoração, Maxi TERMI-POINT®, trançado emparelhado, folha de blindagem estática

Interferência de sinais

CE Fire

Código do Produto Dimensão e seção transversal em mm² Número de feixes Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre [kg/km] Peso [kg/km]
RD-Y(ST)Y cinza
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810

Vantagens

  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)

Âmbitos de aplicação

  • RD-Y(ST)Y é usado como cabo de transmissão de dados em áreas como sistemas de monitoramento e unidades de controle
  • Medição, tecnologia de controle e regulação e também em salas de controle de usinas de energia e instalações industriais.
  • Adequado para a transmissão de sinais analógicos e digitais até a uma freqüência de aprox. 10 kHz
  • Projetado para instalação fixa em espaços fechados.

Características do produto

  • Cor do revestimento externo: cinza ou
    azul para sistemas intrinsecamente seguros
  • Variante com 2 condutores duplos torcidos em formato de estrela quadrante
  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2

Referências às normas / Aprovações

  • Com base em DIN VDE 0815

Projeto do produto

  • Condutor de cobre com 7 fios trançados descobertos,
    isolamento do condutor feito de PVC
  • Condutores de pares torcidos,
    4 pares torcidos em um feixe,
    feixes em camadas,
    feixe marcado com filme numerado
  • Tela estática de folha de alumínio laminada com fiação blindada estanhada
  • Revestimento externo em PVC
  • Cor da capa externa: cinza

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Par nº 1: Condutor a: azul
    condutor b: vermelho
    Par nº 2: Condutor a: cinza
    condutor b: amarelo
  • Par nº 3: Núcleo a: verde
    núcleo b marrom
    Par nº 4: Núcleo a: branco
    núcleo b preto

Capacitância mútua

  • A 800 Hz:
    ≤ 100 nF/km
    para cabos de até 4 condutores duplos os valores podem ser excedidos em 20%.

Resistência do condutor

  • (volta): ≤ 73,6 Ohm/km

Enfraquecimento do cabo/enfraquecimento

  • A 1 kHz aprox. a 1,2 dB/km
  • A 10 kHz: aprox. 2.8 dB/km

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 7,5 x diâmetro externo

Atenuação de paradiafonia

  • A 10 kHz e cabo com 500 m de comprimento: mín. 60 dB

Tensão de ensaio

  • C/C: 2000 V
  • C/S: 2000 V

Impedância característica

  • A 1 kHz aprox. 370 Ohm
  • A 10 kHz aprox. 130 Ohm

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • MAXI-TERMI-POINT® é uma marca registrada da AMP
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos