UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Cabo de transmissão de dados blindado e extremamente flexível, com revestimento externo de PUR e pares trançados - com certificação UL/CSA

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: Cabo de dados em PUR de baixa frequência, UL AWM CMX VW-1, sem halogênio, altamente flexível, esteira porta-cabos, com blindagem, par trançado, baixa capacitância, -40 °C

  • Flexível ao frio
  • Baixa capacitância
  • Livre de halogênio

Energia Eólica Livre de halogênio Resistente ao frio Resistência mecânica Resistente a óleo Esteira porta-cabos Interferência de sinais Resistente a torsão

CE CULUS RU C_RU Fire

Código do Produto Número de pares e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Vantagens

  • Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
  • Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
  • Pela UL AWM Tensão nominal de 1000V caso a instalção for protegida e fixa.
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Âmbitos de aplicação

  • Uso em circuitos de medição, controle e regulação
  • Robôs lineares, equipamentos de manuseio automatizado
  • Inserto de esteiras - no caso de instalação horizontal, trajeto de deslocamento de até 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos

Características do produto

  • Livre de halogênio, tem baixa capacidade e é flexível até 40°C
  • Revestimento externo em PUR, resistente a cortes e entalhes, resistente a óleos minerais e a abrasão no uso em esteiras porta-cabos
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • Retardantes de chamas: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Projetado para 10 milhões de ciclos de dobras alternados e distância de trajeto horizontal até 100 m

Referências às normas / Aprovações

  • cULus CMX, certificado por UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certificado por UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Projeto do produto

  • Fios extrafinos de cobre nu
  • Isolamento do condutor: À base de poliolefina
    Estrutura de par torcido (TP)
  • Revestimento não tecido
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo em um composto especial de PUR
    Cor do revestimento externo: cinza (RAL 7001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100, ver apêndice T9

Capacitância mútua

  • Até 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Até 1,0 mm²: 70 nF/km

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão, fio extrafino
  • A partir de 0.5 mm²: fios super finos de acordo com EMC 60228 Classe 6

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: 7,5 x diâmetro externo
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.
  • Condutor/Tela: 500 V

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C até +80°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C cULus CMX: máx. +75°C cRUus AWM: máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos