SKINTOP® ST VPE pequeno

SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief

Boa resistência químicaEscala de aperto mais amplaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUScRUusGGVS

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
53110154ST 72,5 - 6,51532.0810
53110155ST 93,5 - 81936.0810
53110156ST 114 - 102238.0810
53110157ST 13,56 - 122441.0910
53110158ST 169 - 142744.01010
53110159ST 2113 - 183349.0115
53110160ST 2914 - 254256.0115
53110161ST 3624 - 325366.0135
53110162ST 4235 - 386068.0135
53110163ST 4839 - 446569.0145
SKINTOP® ST pequeno VPE + contraporca
53110080ST 7 + GMP-GL2,5 - 6,51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3,5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145

Vantagens

  • Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Proteção permanente contra vibração
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Fotovoltaico
  • Indústria de automação

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
  • Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Cor de fornecimento

  • RAL 7001, cinza prateado

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos