SKINTOP® BT

SKINTOP® BT,polyamide cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cable conservation, for moving machine parts

Boa resistência químicaEscala de aperto mais amplaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUS

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
BT cinza prateado SKINTOP®
53015410
PG 93,5 - 81942.98100
53015420
PG 114 - 102247.78100
53015430
PG 13,56 - 122452.0950
53015440
PG 169 - 142755.91050
53015450
PG 2113 - 183364.41150

Vantagens

  • Proteção confiável contra dobra e flexão
  • Conservação do cabo
  • Confiabilidade funcional
  • Para proteger cabos flexíveis

Âmbitos de aplicação

  • Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
  • Dispositivos manuais
  • Construção de aparelhos
  • Aplicações de luz e som
  • Peças móveis da máquina

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Cor de fornecimento

  • RAL 7001, cinza prateado

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos