SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, brass cable gland with maximum reliability, in areas where mechanical and chemical stability are critical

Boa resistência químicaResistente à corrosãoExcelente alívio de tensãoRobustoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MS
52015700
PG 72.0 - 6.51425.05100
52015710
PG 94.0 - 8.01729.06100
52015720
PG 114.0 - 10.02032.0650
52015730
PG 13,55.0 - 12.02234.06,550
52015740
PG 168.0 - 14.02435.06,550
52015750
PG 2111.0 - 18.03040.0725
52015760
PG 2916.0 - 25.04048.0825
52015765
PG 3619.0 - 32.05062.01510
52015766
PG 4228.0 - 38.05762.0155
52015767
PG 4834.0 - 44.06462.0155

Vantagens

  • Máxima segurança de funcionamento
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
  • Indústria química
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Engenharia industrial

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos