SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

  • Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
  • Hazard Level: HL 3

TrilhoRetardante de chamaLivre de halogênioSegurança

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
53112570
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53112576
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53112577
M 63 x 1,534 - 456767.0155

Vantagens

  • Livre de halogênio e retardante de chama
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Máxima segurança de funcionamento

Âmbitos de aplicação

  • Metrôs e trens
  • Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
  • Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária

Referências às normas / Aprovações

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V 0 Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos