SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

SegurançaTensãoInterferência de sinaisResistente a temperatura

CECULUScRUusDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ externo mm de - atéØ mínimo acima do entrançado em mmSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07,5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105

Vantagens

  • Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
  • Para cabos e fios com ou sem revestimento interno
  • Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
  • Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
  • Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem

Âmbitos de aplicação

  • Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
  • Telecomunicação
  • Construção de máquinas e instalações
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem
  • Indústria de automação

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Observação

  • Disponível em aço inoxidável V2A

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos