SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, complemento EMC simples com arestas de corte e contato de proteção de grande escala visível, desmontagem fácil

  • Complemento EMC inovador para prensacabos de poliamida SKINTOP® ST(R)-M.
  • A primeira contraporca EMC ativa patenteada do mundo!

SegurançaTensãoInterferência de sinaisResistente a temperatura

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ mínimo acima do entrançado em mmSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
54110839
M 12 x 1,54241025
54110840
M 16 x 1,54241025
54110841
M 20 x 1,54241010
54110842
M 25 x 1,55301010
54110843
M 32 x 1,56391210
54110844
M 40 x 1,51047125
54110845
M 50 x 1,51256125
54110846
M 63 x 1,51666121

Vantagens

  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • As arestas de corte ultrapassam pintura de isolação de carcaças e quadros de distribuição, garantindo um
    excelente contato EMC
  • Desmontagem fácil
  • Tela de contato visível e em grande escala
  • Fácil e seguro

Âmbitos de aplicação

  • Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
  • Para contato EMC através de perfurações
  • Fabricação de Cabine de controle
  • Sistemas de automação
  • Sistemas de condução e transporte

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21
  • Aplicar SKINTOP® ST-M torques

Material

  • Corpo: latão niquelado
    escova EMC: latão

Faixa de temperatura

  • -70°C to +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos