SKINTOP® FLAT

Conexão do cabo com inserto de vedação para cabo plano

Aparafusamento de cabo plano

A construção de vedação inovadora e patenteada permite IP68 em toda a escala de aperto

Boa resistência químicaEscala de aperto mais amplaLivre de halogênioResistência mecânicaTempo de montagemRobustoResistente a temperaturaResistente a UV

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoLargura mín./máx. do cabo em mmEspessura mín./máx. do cabo em mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

Vantagens

  • O inserto de vedação especialmente construído possibilita um tipo de proteção de IP muito alta
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Adequada para contornos de cabos retos e também arredondados
  • Distribuição de corrente uniforme no cabo plano
  • Livre de halogênio

Âmbitos de aplicação

  • Para inserção de cabos planos
  • Sistemas de deslocamento e transporte, guindastes para ambientes internos e armazéns com prateleiras altas
  • Construção de elevadores
  • Sistemas de carro de cabos
  • Bombas de submersão

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Especificações técnicas de acordo com a DIN IEC 62444

Atenção

  • Torque de aperto, ver manual de montagem

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida
  • Vedação: CR/NBR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos