SKINTOP® SDVR-M ATEX

Proteção contra poeira SKINTOP® SDV-M ATEX

Tempo de montagemSegurança

CEEXIECEx

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoAltura da cabeça em mm SKINTOP®Emb.
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX4.050
54113023
M 20 ATEX5.050
54113033
M 25 ATEX5.050
54113043
M 32 ATEX5.525

Vantagens

  • Selagem permanente e segura em áreas com perigo de explosão
  • Fácil montagem
  • Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

  • SKINTOP® SDVR-M is used together with SKINTOP® MSR-M ATEX or SKINTOP® KR-M ATEX plus (blue)
  • Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D

Observação

  • Fora as áreas com perigo de explosão, também para uso com SKINTOP® STR-M e SKINTOP® MSR-M

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Material

  • CR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -30°C até +70°C
    temporariamente até +90°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos